BOCK, Connector, Valve
097B08087
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS50, Legacy BOCK ID: 08087
097B08087
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| component used for | EX-HG7EX-HG8EX-HG88F14F16F76F88HG5HG56HG6HG66HG7HG8HG88HGZ66HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Set-shut-off valve NS50 |
| Legacy BOCK ID | 08087 |
| Liitäntäkoko [mm] | 54 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 2 1/8 in |
| Liitäntätyyppi | Soldering |
| Material Description | Set-shut-off valve NS50 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| SCIP-asiakirjan nro | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Valve |
| Tuotteen nimi | Connector |
| type of component | shut off valve |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 7.12 Kilogram |
| Nettopaino | 7.12 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162583975 |