BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06112
Compressors spare parts, Weld-fitting DN20, Legacy BOCK ID: 06112
097B06112
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| component used for | F3 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000170 |
| Kuvaus | Weld-fitting DN20 |
| Legacy BOCK ID | 06112 |
| Liitäntäkoko [mm] | 25 mm |
| Liitäntätyyppi | Welding |
| Material Description | Weld-fitting DN20 |
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Weld-fitting |
| Tuotteen nimi | Connector |
| Valve connection size mm | 25 mm |
| Valve connection type | Welding |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 135 Gram |
| Nettopaino | 135 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589250 |