BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Liitäntäkoko [mm] | 22 mm |
| Liitäntäkoko [tuuma] | 7/8 in |
| Liitäntätyyppi | Soldering |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotemerkki | BOCK |
| Tuoteryhmä | Compressors spare parts |
| Tuotetyyppi | Adaptor |
| Tuotteen nimi | Connector |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 120 Gram |
| Nettopaino | 120 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |