Vesisuuttimet, SL, 5.49 L/h, 60 °, Ontto
030L6678
SL-AD 5,49 L/h 60°H
030L6678
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [l/h] | 5.49 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Kierre | 10/24 UNC |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | SL-AD 5,49 L/h 60°H |
| LE tippumisenestoventtiili | Kyllä |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [USgal/h] | 14 bar tap water |
| Material Description | SL AISI nozzle 5,49 L/h 60° AD UNC 10-24 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | SL nozzles |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Tuoteryhmä | Vesisuuttimet |
| Tuotetyyppi | SL |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20.1 Gram |
| Nettopaino | 18.1 Gram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162701027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |