Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vesisuuttimet, SL, 1.81 L/h, 60 °, Ontto

030L6660

SL-AD 1,81 L/h 60°H

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [l/h]1.81 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.55 gal/h
Kierre10/24 UNC
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausSL-AD 1,81 L/h 60°H
LE tippumisenestoventtiiliKyllä
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [USgal/h]14 bar tap water
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 10-24
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrod7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP-asiakirjan tuotenimiSL nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
TuoteryhmäVesisuuttimet
TuotetyyppiSL
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20.1 Gram
Nettopaino18.1 Gram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162701058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm