Danfoss logo
Water nozzles

Vesisuuttimet, 3.34 L/h, 80 °, Ontto

030L5653

HX-SS 3.34 L/h 80°HR

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [l/h]3.34 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.00 gal/h
Kierre9/16-24 UNEF
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHX-SS 3.34 L/h 80°HR
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [USgal/h]10 bar tap water
Materiaalin tyyppiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 1.00 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoPyöreä
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiHX nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäVesisuuttimet
TuotetyyppiHX
Tuotteen tunnistetiedotNo
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.27 Gram
Nettopaino23.27 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162898673
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm