Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5649

HX-SS 2.34 L/h 80°HR

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [l/h]2.34 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.60 gal/h
Kierre9/16-24 UNEF
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHX-SS 2.34 L/h 80°HR
LE tippumisenestoventtiiliNo
Määrä/pakkaustapa50 pc
Määrityspiste [USgal/h]10 bar tap water
Materiaalin tyyppiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoConical
PakkaustapaIndustrial pack
Product lineBurner Components
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiHX nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioHollow
sumutuskuvion merkintäH
Suodattimen tyyppiNone
TuoteryhmäWater nozzles
TuotetyyppiHX
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.27 Gram
Nettopaino23.27 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255031086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm