Vesisuuttimet, 16.87 L/h, 60 °, Ontto
030L5640
HX-SS 16.87 L/h 60°HR
030L5640
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [l/h] | 16.87 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Kierre | 9/16-24 UNEF |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | HX-SS 16.87 L/h 60°HR |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [USgal/h] | 70 bar tap water |
| Materiaalin tyyppi | SnNi coated brass |
| Material Description | HX-SS 2,00 gph 60°HR(NO TEST) Blister |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Pyöreä |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HX nozzle |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Suodattimen tyyppi | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Vesisuuttimet |
| Tuotetyyppi | HX |
| Tuotteen tunnistetiedot | No |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.27 Gram |
| Nettopaino | 23.27 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162913444 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |