Vesisuuttimet, 1.12 L/h, 80 °, Solid
030L5303
HX 1.12 L/h 80°S
030L5303
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [l/h] | 1.12 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.30 gal/h |
| Kierre | 9/16-24 UNEF |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | HX 1.12 L/h 80°S |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [USgal/h] | 10 bar tap water |
| Materiaalin tyyppi | SnNi coated brass |
| Material Description | HX 0.30 gph 80°S Blister |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | HX nozzles |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Solid |
| sumutuskuvion merkintä | S |
| Suodattimen tyyppi | Ei ole |
| Tuoteryhmä | Vesisuuttimet |
| Tuotetyyppi | HX |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.033 Kilogram |
| Nettopaino | 0.032 Kilogram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424657895 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |