Danfoss logo
Water nozzles

Vesisuuttimet, 1.27 L/h, 80 °, Ontto

030L5144

HX 1.27 L/h 80° H

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [l/h]1.27 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.35 gal/h
Kierre9/16-24 UNEF
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHX 1.27 L/h 80° H
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [USgal/h]10 bar tap water
Materiaalin tyyppiSnNi coated brass
Material DescriptionHX 0.35 gph 80°H Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-asiakirjan tuotenimiHX nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäVesisuuttimet
TuotetyyppiHX
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33 Gram
Nettopaino31.2 Gram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162516874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm