Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vesisuuttimet, 5.57 L/h, 80 °, Ontto

030L5080

HX-AD 5.57 L/h 80°H

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [l/h]5.57 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]2.00 gal/h
Kierre9/16-24 UNEF
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausHX-AD 5.57 L/h 80°H
LE tippumisenestoventtiiliKyllä
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [USgal/h]10 bar tap water
Materiaalin tyyppiSnNi coated brass
Material DescriptionHX-AD 5.57 L/h 80°H Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrofa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-asiakirjan tuotenimiHX-AD nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäVesisuuttimet
TuotetyyppiHX-AD
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino33 Gram
Nettopaino31 Gram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162714980