Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumput, RSA

070L3352

Tuotetyyppi: RSA, Suutin / paineen poisto: L

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]10.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.24 N-m
Biopolttoaineseos100
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]120.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä100-149
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]149 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]100 L/h
KiertoL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KuvausRSA 60 OEM
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionRSA 060 I 2253
Nopeus [rpm] [Maks.]3600 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]1400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3600 op/min
Paine [bar] [Maks.]21.00 bar
Paine [bar] [Min.]5.50 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Painealueen erikoisjousi, bar [Maks.]5 bar
Ominaisuudet
Arvo
Painealueen erikoisjousi, bar [Min.]1 bar
Paineen tehdasasetus [bar]7.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]4 bar
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Putkiliitäntä2 putkea
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaRS
SCIP-asiakirjan nrod7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pumps - RSA 60
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoSulkeminen
Suodatinalue [cm²]75.0 cm²
Suodatinluokka [µm]150
Suodattimen tyyppiRengas
Suutin / paineen poistoL
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiRSA
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virrankulutus [W]89.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]18.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.064 Kilogram
Nettopaino2.015 Kilogram
Määrä1.2 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425008153
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm