Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pumput, RSA

070-5376

Tuotetyyppi: RSA, Suutin / paineen poisto: L

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]10.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.20 N-m
Biopolttoaineseos100
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
HyväksyntäCE
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]50.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä50-99
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]99 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]50 L/h
KiertoR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KuvausRSA 28
Määrä/pakkaustapa6 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionRSA 28 ÖLJYPUMPPU 10MM OIKEA UUSI
Nopeus [rpm] [Maks.]3600 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3600 op/min
Paine [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine [bar] [Min.]5.50 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Painealueen erikoisjousi, bar [Maks.]5 bar
Ominaisuudet
Arvo
Painealueen erikoisjousi, bar [Min.]1 bar
Paineen tehdasasetus [bar]7.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]4 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Putkiliitäntä1 putki
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaRS
SCIP-asiakirjan nrofde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SCIP-asiakirjan tuotenimiRSA 28 M 2250
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoSulkeminen
Suodatinalue [cm²]75.0 cm²
Suodatinluokka [µm]150
Suodattimen tyyppiRengas
Suutin / paineen poistoL
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiRSA
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-25 °C
Virrankulutus [W]63.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]18.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.076 Kilogram
Nettopaino2.075 Kilogram
Määrä2.261 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425025037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm