Pumput, RSA
070-3354
Tuotetyyppi: RSA, Suutin / paineen poisto: L
070-3354
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 tai 2 vaihetta | 1 |
| Akselin halkaisija [mm] | 10.000 mm |
| Akselin lappeet/avain | 1 litteä |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 0.24 N-m |
| Biopolttoaineseos | 100 |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Imulinjan alipaine [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Kapasiteetti [l/h] | 120.00 L/h |
| Kapasiteetti ryhmä | 100-149 |
| Kapasiteettialue [l/h] [Maks.] | 149 L/h |
| Kapasiteettialue [l/h] [Min.] | 100 L/h |
| Kierto | R |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kommentit | Pyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna. |
| Kuvaus | RSA 60 |
| Määrä/pakkaustapa | 6 kpl |
| Määrityspiste [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Material Description | RSA 060 M 2253 |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3600 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Öljyn tyyppi | Kerosiini / kevyt polttoöljy |
| Öljypumpun nopeus [op/min] | 3600 op/min |
| Paine [bar] [Maks.] | 21.00 bar |
| Paine [bar] [Min.] | 5.50 bar |
| Paine, kerosiini [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Painealueen erikoisjousi, bar [Maks.] | 5 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Painealueen erikoisjousi, bar [Min.] | 1 bar |
| Paineen tehdasasetus [bar] | 7.0 bar |
| Paineensyöttölinja [bar] [Maks.] | 4 bar |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 02 |
| Putkiliitäntä | 1 putki |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sarja | RS |
| SCIP-asiakirjan nro | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Oil pumps - RSA 60 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Sulkeminen |
| Suodatinalue [cm²] | 75.0 cm² |
| Suodatinluokka [µm] | 150 |
| Suodattimen tyyppi | Rengas |
| Suutin / paineen poisto | L |
| Tuoteryhmä | Pumput |
| Tuotetyyppi | RSA |
| UL-hyväksytty | No |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -25 °C |
| Virrankulutus [W] | 89.0 W |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Viskositeetti [cSt] [Maks.] | 18.0 cSt |
| Viskositeetti [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.118 Kilogram |
| Nettopaino | 2.117 Kilogram |
| Määrä | 3.335 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |