Pumput, BFP 52
071N2212
Tuotetyyppi: BFP 52, Suutin / paineen poisto: L, Kelan jännite [V]: 220 - 230, AC
071N2212
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 tai 2 vaihetta | 2 |
| Akselin halkaisija [mm] | 8.000 mm |
| Akselin lappeet/avain | 2 litteää |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Biopolttoaineseos | 10 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)-I6(c) |
| Hyväksyntä | CEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO |
| Imulinjan alipaine [bar] [Maks.] | 0.4 bar |
| Kapasiteetti [l/h] | 42.00 L/h |
| Kapasiteetti ryhmä | 25-49 |
| Kapasiteettialue [l/h] [Maks.] | 49 L/h |
| Kapasiteettialue [l/h] [Min.] | 25 L/h |
| Kelan jännite [V] | 220 - 230 |
| Kelan kokonaiskulutus [W] | 9 W |
| Kelan virta | AC |
| Kierto | L |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kommentit | Pyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna. |
| Kotelointiluokka | IP40 |
| Kuvaus | BFP 52E L5L |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrityspiste [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Material Description | Oil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack |
| NO-tyyppi | Use with NO coil |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 1400 rpm |
| Öljyn tyyppi | Kerosiini / kevyt polttoöljy |
| Öljypumpun nopeus [op/min] | 3450 op/min |
| Paine [bar] [Maks.] | 25.00 bar |
| Paine [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Paine, kerosiini [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Paine, maks.vaihe 2 [bar] [Maks.] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineen tehdasasetus [bar] | 10.0 bar |
| Paineen tehdasasetus, vaihe 2 [bar] | 13.0 bar |
| Paineensyöttölinja [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| Putkiliitäntä | 2 putkea |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sarja | BFP |
| SCIP-asiakirjan nro | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Oil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Katkaisu |
| Suodatinalue [cm²] | 11.0 cm² |
| Suodatinluokka [µm] | 200 |
| Suodattimen tyyppi | Kasetti |
| Suutin / paineen poisto | L |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 220.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.] | 253.0 V |
| Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.] | 207.0 V |
| Toimilaitteen tyyppi | NC+NO |
| Tuoteryhmä | Pumput |
| Tuotetyyppi | BFP 52 |
| UL-hyväksytty | No |
| Vaiheiden määrä | 2 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
| Virrankulutus [W] | 75.0 W |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Viskositeetti [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| Viskositeetti [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.144 Kilogram |
| Nettopaino | 1.143 Kilogram |
| Määrä | 1.203 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025594 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |