Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumput, BFP 21

071N7110

Tuotetyyppi: BFP 21, Suutin / paineen poisto: L + R, Kelan jännite [V]: 220 - 230, AC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCEIntertek Semko
Kapasiteetti [l/h]24.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä0-24
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]0 L/h
Kelan jännite [V]220 - 230
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
KiertoL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KotelointiluokkaIP40
KuvausOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionOil pump BFP 21L3, 2 pipes IT
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]20.00 bar
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Putkiliitäntä2 putkea
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaBFP
SCIP-asiakirjan nro4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump BFP 21
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKatkaisu
Suodatinalue [cm²]11.0 cm²
Suodatinluokka [µm]200
Suodattimen tyyppiKasetti
Suutin / paineen poistoL + R
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]240.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]220.0 V
Toimilaitteen tyyppiNC (jännitteettömänä kiinni)
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFP 21
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virrankulutus [W]42.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.141 Kilogram
Nettopaino1.032 Kilogram
Määrä2.002 Cubic decimeter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162717028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm