Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumput, BFP 21

071N0268

Tuotetyyppi: BFP 21, Suutin / paineen poisto: L + R, Kelan jännite [V]: 100, AC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)-I6(c)
HyväksyntäCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]42.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä25-49
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]49 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]25 L/h
Kelan jännite [V]100
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
KiertoL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KotelointiluokkaIP40
KuvausBFP 21L5 L+R
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionOil pump BFP 21 L5L+R, 100V AC
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]1400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]20.00 bar
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Putkiliitäntä1 putki
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaBFP
SCIP-asiakirjan nrof7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump BFP 21
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKatkaisu
Suodatinalue [cm²]11.0 cm²
Suodatinluokka [µm]200
Suodattimen tyyppiKasetti
Suutin / paineen poistoL + R
Syöttöjännite (V)100.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]106.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]94.0 V
Toimilaitteen tyyppiNC (jännitteettömänä kiinni)
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFP 21
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virrankulutus [W]70.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.102 Kilogram
Nettopaino1.101 Kilogram
Määrä1.518 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425032851
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm