Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pumput, BFP 10

071N7253

Tuotetyyppi: BFP 10, Suutin / paineen poisto: R, AC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]24.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä0-24
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]0 L/h
Kelan jännite [V]None
Kelan virtaAC
KiertoR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KuvausBFP 10 R3R PALVELU
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionÖljypumppu BFP 20 L3, 2 pipes
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
Putkiliitäntä1 putki
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaBFP
SCIP-asiakirjan nroff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoEi ole
Suodatinalue [cm²]13.0 cm²
Suodatinluokka [µm]200
Suodattimen tyyppiRengas
Suutin / paineen poistoR
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFP 10
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virrankulutus [W]42.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.102 Kilogram
Nettopaino1.081 Kilogram
Määrä2.002 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm