Danfoss logo
071N7141_BFP_Service_Pump_F

Pumput, BFP 11

071N4141

Tuotetyyppi: BFP 11, Suutin / paineen poisto: L, Kelan jännite [V]: 220 - 230, AC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)-I6(c)
HyväksyntäCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]24.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä0-24
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]0 L/h
Kelan jännite [V]220 - 230
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
KiertoL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KotelointiluokkaIP40
KuvausBFP 11 L3L
Määrä/pakkaustapa490 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionOil pump BFP 11 L3L, 220 - 230V AC
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaLavapakkaus
Product line02
Putkiliitäntä1 putki
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaBFP
SCIP-asiakirjan nrofd1318ef-3682-4700-b731-aee7fe051551
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump BFP 11 L3L, 1 pipe, P-Pack
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKatkaisu
Suodatinalue [cm²]13.0 cm²
Suodatinluokka [µm]200
Suodattimen tyyppiRengas
Suutin / paineen poistoL
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]240.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]220.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Maks.]253.0 V
Syöttöjännitteen huippu[V] [Min.]207.0 V
Toimilaitteen tyyppiNC (jännitteettömänä kiinni)
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFP 11
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virrankulutus [W]42.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.172 Kilogram
Nettopaino1.171 Kilogram
Määrä1.176 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425060601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm