Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumput, BFM

071N2556

Tuotetyyppi: BFM, Suutin / paineen poisto: L

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.12 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäIntertek Semko
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]2.0 bar
Kapasiteetti [l/h]24.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]6.34 gal/h
Kapasiteetti ryhmä0-24
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]0 L/h
Kelan jännite [V]110-120
Kelan virtaAC
KiertoL
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KuvausFuel pump BFM L3L, 110V AC
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionFuel pump BFM L3L
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]15.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Putkiliitäntä2 putkea
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP-asiakirjan tuotenimiBFM
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKatkaisu
Suodattimen tyyppiEi ole
Suutin / paineen poistoL
Syöttöjännite [V] [Maks.]120.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]110.0 V
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFM
Tuotteen tunnistetiedotNo
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]0 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino419 Gram
Nettopaino356 Gram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.423 Liter
EAN/UPC5715255122531