Pumput, BFM
071N2551
Tuotetyyppi: BFM, Suutin / paineen poisto: L
071N2551
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| 1 tai 2 vaihetta | 1 |
| Akselin halkaisija [mm] | 8.000 mm |
| Akselin lappeet/avain | 1 litteä |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 0.12 N-m |
| Biopolttoaineseos | 10 |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | Intertek Semko |
| Imulinjan alipaine [bar] [Maks.] | 2.0 bar |
| Kapasiteetti [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.00 gal/h |
| Kapasiteetti ryhmä | 0-24 |
| Kapasiteettialue [l/h] [Maks.] | 24 L/h |
| Kapasiteettialue [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Kelan jännite [V] | 24 |
| Kelan virta | AC |
| Kierto | L |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kommentit | Pyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna. |
| Kuvaus | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Material Description | Fuel pump BFM L3L, 24V AC |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 2400 rpm |
| Öljyn tyyppi | Kerosiini / kevyt polttoöljy |
| Öljypumpun nopeus [op/min] | 3450 op/min |
| Paine [bar] [Maks.] | 15.00 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paine [bar] [Min.] | 7.00 bar |
| Paineen tehdasasetus [bar] | 12.0 bar |
| Paineensyöttölinja [bar] [Maks.] | 2 bar |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| Putkiliitäntä | 2 putkea |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | c9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | BFM |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Katkaisu |
| Suodattimen tyyppi | Ei ole |
| Suutin / paineen poisto | L |
| Syöttöjännite (V) | 24.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 21.6 V |
| Tuoteryhmä | Pumput |
| Tuotetyyppi | BFM |
| Tuotteen tunnistetiedot | No |
| UL-hyväksytty | No |
| Vaiheiden määrä | 1 |
| Varastointilämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Varastointilämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Viskositeetti [cSt] [Maks.] | 12.0 cSt |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | -20 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 419 Gram |
| Nettopaino | 368 Gram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790694 |