Danfoss logo
BFA

Pumput, BFA 01

071N1231

Tuotetyyppi: BFA 01, Suutin / paineen poisto: R, Kelan jännite [V]: 24, AC

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
1 tai 2 vaihetta1
Akselin halkaisija [mm]8.000 mm
Akselin lappeet/avain1 litteä
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]0.10 N-m
Biopolttoaineseos10
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)-I6(c)
HyväksyntäCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Imulinjan alipaine [bar] [Maks.]0.4 bar
Kapasiteetti [l/h]24.00 L/h
Kapasiteetti ryhmä0-24
Kapasiteettialue [l/h] [Maks.]24 L/h
Kapasiteettialue [l/h] [Min.]0 L/h
Kelan jännite [V]24
Kelan kokonaiskulutus [W]9 W
Kelan virtaAC
KiertoR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KommentitPyörimissuuntaja suuttimen/paineen ulostulo määritetään aina pumpun akselin päästä katsottuna.
KotelointiluokkaIP40
KuvausBFA01 R3R
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Material DescriptionOil pump BFA 01 R3R, 24 AC
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]2400 rpm
Öljyn tyyppiKerosiini / kevyt polttoöljy
Öljypumpun nopeus [op/min]3450 op/min
Paine [bar] [Maks.]15.00 bar
Paine [bar] [Min.]7.00 bar
Ominaisuudet
Arvo
Paine, kerosiini [bar] [Maks.]12 bar
Paineen tehdasasetus [bar]10.0 bar
Paineensyöttölinja [bar] [Maks.]2 bar
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Putkiliitäntä2 putkea
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SarjaBFA
SCIP-asiakirjan nro2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil pump BFA R3L2
Sisältää paristotNo
SulkutoimintoKatkaisu
Suodatinalue [cm²]0.7 cm²
Suodatinluokka [µm]150
Suutin / paineen poistoR
Syöttöjännite (V)24.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]26.4 V
Syöttöjännite [V] [Min.]21.6 V
TuoteryhmäPumput
TuotetyyppiBFA 01
UL-hyväksyttyNo
Vaiheiden määrä1
Varastointilämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Varastointilämpötila [°C] [Min.]-20 °C
Virrankulutus [W]42.0 W
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Viskositeetti [cSt] [Maks.]12.0 cSt
Viskositeetti [cSt] [Min.]1.3 cSt
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]70 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]-20 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.948 Kilogram
Nettopaino0.947 Kilogram
Määrä1.124 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425077418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm