Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Esilämmittimet, FPHE 3, 3 kg/h, Termostaatti: 60/32

030N5089

FPHE 3 STANDARD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke7(c)-I
HyväksyntäCEIntertek Semko
Kapasiteetti [kg/h]3.00 kg/h
Kaulan halkaisija (mm)18.5 mm
Käynnistyslämpötila [°C]60 °C
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausFPHE 3 STANDARD
LiitännätG 1/8
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Standard
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
Ominaisuudet
Arvo
PTC-elementti1 x 90
Pysäytyslämpötila [°C]32 °C
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nrobdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-asiakirjan tuotenimiOil preheater FPHE 10
Sisältää paristotNo
SulkuventtiiliEi
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syöttöjännite [V] [Maks.]255.0 V
Syöttöjännite [V] [Min.]180.0 V
Termostaatti60/32
TuoteryhmäEsilämmittimet
TuotetyyppiFPHE 3
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino100 Gram
Nettopaino94 Gram
Määrä0.131 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425093463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm