Esilämmittimet, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-elementti: 2 x 120, Termostaatti: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 7(c)-I |
| Hyväksyntä | CEIntertek Semko |
| Kapasiteetti [kg/h] | 12.00 kg/h |
| Kaulan halkaisija (mm) | 18.5 mm |
| Käynnistyslämpötila [°C] | 60 °C |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | FPHE 10 |
| Liitännät | G 1/8 |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| PTC-elementti | 2 x 120 |
| Pysäytyslämpötila [°C] | 32 °C |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Oil preheater FPHE 10 |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkuventtiili | Ei |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Maks.] | 255.0 V |
| Syöttöjännite [V] [Min.] | 180.0 V |
| Termostaatti | 60/32 |
| Tuoteryhmä | Esilämmittimet |
| Tuotetyyppi | FPHE 10 |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.233 Kilogram |
| Nettopaino | 0.141 Kilogram |
| Määrä | 0.19 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |