Danfoss logo
UV1-sensor

Liekintarkkailulaitteet, UV, Herkkyys: Normaali (musta), Kotelointi: Vakiomalli

057H7051

VALOVASTUKSEN TYYPPI UV1
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
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HerkkyysNormaali (musta)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [mm]300 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloinnin pituus [mm]90 mm
KotelointiVakiomalli
Ominaisuudet
Arvo
KuvausVALOVASTUKSEN TYYPPI UV1
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLiekintarkkailulaitteet
TuotetyyppiUV
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.038 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609