Danfoss logo
Photo unit group picture

Liekintarkkailulaitteet, LDS, Herkkyys: Erittäin korkea (vaalean punainen), Kaapelin pituus [mm]: 230, Kotelointi: Vakiomalli

057H7313

VALOVASTUKSEN TYYPPI LDS
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LD / LDS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HerkkyysErittäin korkea (vaalean punainen)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [mm]230 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloinnin pituus [mm]50 mm
KotelointiVakiomalli
Ominaisuudet
Arvo
KuvausVALOVASTUKSEN TYYPPI LDS
Määrä/pakkaustapa100 kpl
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLiekintarkkailulaitteet
TuotetyyppiLDS
UL-hyväksyttyOut of scope

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.016 Kilogram
Nettopaino0.014 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.189 Liter
EAN/UPC5702425157561