Liekintarkkailulaitteet, LDS, Herkkyys: Erittäin korkea (vaalean punainen), Kaapelin pituus [mm]: 500, Kotelointi: Vakiomalli
057H7308
VALOVASTUKSEN TYYPPI LDS
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LD / LDS
057H7308
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Herkkyys | Erittäin korkea (vaalean punainen) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kaapelin pituus [mm] | 500 mm |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koteloinnin pituus [mm] | 50 mm |
| Kotelointi | Vakiomalli |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Kuvaus | VALOVASTUKSEN TYYPPI LDS |
| Määrä/pakkaustapa | 100 kpl |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Liekintarkkailulaitteet |
| Tuotetyyppi | LDS |
| UL-hyväksytty | Out of scope |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.024 Kilogram |
| Nettopaino | 0.02 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157530 |