Danfoss logo
Photo unit group picture

Liekintarkkailulaitteet, LDS, Herkkyys: Erittäin korkea (vaalean punainen), Kaapelin pituus [mm]: 800, Kotelointi: Pitkä

057H7111

VALOVASTUS LDS ( MONIPAKKAUS 10 x 5 KPL)
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
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HerkkyysErittäin korkea (vaalean punainen)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [mm]800 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloinnin pituus [mm]66 mm
KotelointiPitkä
Ominaisuudet
Arvo
KuvausVALOVASTUS LDS ( MONIPAKKAUS 10 x 5 KPL)
Määrä/pakkaustapa5 kpl
Material DescriptionFlame sensor LDS, 800mm
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLiekintarkkailulaitteet
TuotetyyppiLDS
UL-hyväksyttyOut of scope

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.041 Kilogram
Nettopaino0.022 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.097 Liter
EAN/UPC5702425157653