Danfoss logo
Photo unit group picture

Liekintarkkailulaitteet, LDS, Herkkyys: Erittäin korkea (vaalean punainen), Kaapelin pituus [mm]: 600, Kotelointi: Pitkä

057H7109

VALOVASTUS LDS ( MONIPAKKAUS 10 x 5 KPL)
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : LD / LDS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HerkkyysErittäin korkea (vaalean punainen)
HyväksyntäCE
Kaapelin pituus [mm]600 mm
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Koteloinnin pituus [mm]66 mm
KotelointiPitkä
Ominaisuudet
Arvo
KuvausVALOVASTUS LDS ( MONIPAKKAUS 10 x 5 KPL)
Määrä/pakkaustapa5 kpl
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
PakkaustapaMonipakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLiekintarkkailulaitteet
TuotetyyppiLDS
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.03 Kilogram
Nettopaino0.022 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639