Öljysuuttimet, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Ontto
030H8864
0.65GAL 80H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
030H8864
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 2.67 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.65 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 0.65GAL 80H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Material Description | Nozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Suodatinluokka [µm] | 45 |
| Suodattimen tyyppi | Sintraus |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD H |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.028 Kilogram |
| Nettopaino | 0.027 Kilogram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |