Danfoss logo
OD 030H8916

Öljysuuttimet, OD H, 0.4 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Ontto

030H8854

0.40GAL 80H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.50 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.40 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.40GAL 80H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H CEN Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD H
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.032 Kilogram
Nettopaino0.031 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425050114
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm