Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Öljysuuttimet, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Ontto

030H8608

0.50GAL 80H CHINA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.87 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.50 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.50GAL 80H CHINA
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H China
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodatinluokka [µm]75
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD H
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425057724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm