Öljysuuttimet, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Ontto
030H8140
3.00GAL 80H OD
030H8140
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 11.62 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 3.00 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 3.00GAL 80H OD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Messinki |
| Material Description | OD SUUTIN 3,00 GAL 80 AST H |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Suodatinluokka [µm] | 140 |
| Suodattimen tyyppi | Monel-sihti |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD H |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.035 Kilogram |
| Nettopaino | 0.034 Kilogram |
| Määrä | 0.024 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |