Öljysuuttimet, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Ontto
030H6930
1.75GAL 60H CEN
030H6930
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Capacity (EF000364) | 6.55 |
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 6.55 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 1.75GAL 60H CEN |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Messinki |
| Material (EF002169) | Brass |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | EN SUUTIN 1,75 GAL 60 AST H |
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Spray angle (EF014006) | 60 |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Suodatinluokka [µm] | 75 |
| Suodattimen tyyppi | Sintraus |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD H |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.033 Kilogram |
| Nettopaino | 0.032 Kilogram |
| Määrä | 0.024 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |