Danfoss logo
OD 030H8916

Öljysuuttimet, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Ontto

030H6916

0.75GAL 60H CEN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.94 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.75 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.75GAL 60H CEN
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionEN SUUTIN 0,75 GAL 60 AST H
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD H
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.033 Kilogram
Nettopaino0.032 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425017209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm