Öljysuuttimet, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Ontto
030H6858
0.50GAL 60H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
030H6858
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Kyllä |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(a)-I6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 1.87 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.50 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 0.50GAL 60H CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Material Description | Nozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Ontto |
| sumutuskuvion merkintä | H |
| Suodatinluokka [µm] | 45 |
| Suodattimen tyyppi | Sintraus |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD H |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.031 Kilogram |
| Nettopaino | 0.03 Kilogram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |