Danfoss logo
OD-H nozzle, strainer

Öljysuuttimet, OD H, 2.25 gal/h, 8.35 kg/h, 45 °, Ontto

030H4134

2.25GAL 45H OD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]8.35 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]2.25 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus2.25GAL 45H OD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material Description2.25GAL 45H OD **(0071)
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioOntto
sumutuskuvion merkintäH
Suodatinluokka [µm]140
Suodattimen tyyppiMonel-sihti
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD H
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.02 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425007897
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm