Danfoss logo
OD 030F6916

Öljysuuttimet, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]3.72 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.00GAL 80S CEN
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionEN SUUTIN 1,00 GAL 80 AST S
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]75
Suodattimen tyyppiSintraus
Teho [kW]0.0 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.033 Kilogram
Nettopaino0.032 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm