Danfoss logo
OD 030F6916

Öljysuuttimet, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F8103

0.35GAL 80S OD

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.35 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.35 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.35GAL 80S OD
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]80 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]30
Suodattimen tyyppiSintraus
Teho [kW]0.0 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm