Öljysuuttimet, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid
030F6882
2.00GAL 60S OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
030F6882
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 2.00GAL 60S OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 50 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° S OD Blister |
| Muoto | Kartiomainen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 60 ° |
| Sumutuskuvio | Solid |
| sumutuskuvion merkintä | S |
| Suodatinluokka [µm] | 140 |
| Suodattimen tyyppi | Monel-sihti |
| Teho [kW] | 0.0 kW |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD S |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.032 Kilogram |
| Nettopaino | 0.031 Kilogram |
| Määrä | 0.023 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |