Danfoss logo
OD 030F6916

Öljysuuttimet, OD S, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Solid

030F6872

1.10GAL 60S CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]4.24 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.10 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.10GAL 60S CEN - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 1.10 gph 60° S CEN Blister
MuotoKartiomainen
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]75
Suodattimen tyyppiSintraus
Teho [kW]0.0 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.031 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425049286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm