Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Öljysuuttimet, OD S, 6 gal/h, 23.4 kg/h, 60 °, Solid

030F6652

6.00GAL 60S CHINA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]23.40 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]6.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus6.00GAL 60S CHINA
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 6.00 gph 60° S China
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]140
Suodattimen tyyppiMonel-sihti
Teho [kW]0.0 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.035 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425057755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm