Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Öljysuuttimet, OD S, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F6606

0.45GAL 60S CHINA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]1.66 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.45 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.45GAL 60S CHINA
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° S CHINA
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8
SCIP-asiakirjan tuotenimiCN Nozzles
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]75
Suodattimen tyyppiSintraus
Teho [kW]0.0 kW
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.032 Kilogram
Nettopaino0.03 Kilogram
Määrä0.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425059100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm