Danfoss logo
OD 030F6916

Öljysuuttimet, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Solid

030F4912

0.60GAL 45S CEN

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENKyllä
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]2.37 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]0.60 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus0.60GAL 45S CEN
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionEN SUUTIN 0,60 GAL 45 AST S
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-asiakirjan tuotenimi30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioSolid
sumutuskuvion merkintäS
Suodatinluokka [µm]45
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD S
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.033 Kilogram
Määrä0.024 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425016592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm