Öljysuuttimet, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid
030F3112
0.60GAL 30S OD
030F3112
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 0.60GAL 30S OD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Messinki |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 30° S OD ** |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 30 ° |
| Sumutuskuvio | Solid |
| sumutuskuvion merkintä | S |
| Suodatinluokka [µm] | 45 |
| Suodattimen tyyppi | Sintraus |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD S |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.034 Kilogram |
| Nettopaino | 0.033 Kilogram |
| Määrä | 0.02 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004452 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |