Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Öljysuuttimet, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Puolikiinteä

030B8713

2.00GAL 60 B OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]7.42 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]2.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus2.00GAL 60 B OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° B OD Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD Nozzle (1)
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodatinluokka [µm]140
Suodattimen tyyppiMonel-sihti
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.034 Kilogram
Nettopaino0.034 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424228149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm