Danfoss logo
OD 030B0055

Öljysuuttimet, OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B8659

1.25GAL 45B OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)-I6(c)
HyväksyntäCE
Kapasiteetti [kg/h]4.71 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]1.25 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus1.25GAL 45B OD - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° B OD Blister**
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodatinluokka [µm]75
Suodattimen tyyppiSintraus
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.03 Kilogram
Nettopaino0.029 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425082702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm