Danfoss logo
OD 030B0055

Öljysuuttimet, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 45 °, Puolikiinteä

030B8518

10.00GAL 45B (EI TESTIÄ) - 50 KPL MUOVIPAKKAUS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(a)-I6(c)
Kapasiteetti [kg/h]37.66 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]10.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus10.00GAL 45B (EI TESTIÄ) - 50 KPL MUOVIPAKKAUS
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa50 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 45° B (no test) Blister
Ominaisuudet
Arvo
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]45 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.024 Kilogram
Nettopaino0.023 Kilogram
Määrä0.023 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425055959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm