Danfoss logo
OD China nozzle

Öljysuuttimet, OD B, 15 gal/h, 60.4 kg/h, 60 °, Puolikiinteä

030B1143

15.00GAL 60B CHINA

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyNo
CENEi
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kapasiteetti [kg/h]60.40 kg/h
Kapasiteetti [l/h]0.00 L/h
Kapasiteetti [USgal/h]15.00 gal/h
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Kuvaus15.00GAL 60B CHINA
LE tippumisenestoventtiiliEi
Määrä/pakkaustapa10 kpl
Määrityspiste [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Määrityspiste [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Materiaalin tyyppiMessinki
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B China
MuotoKartiomainen
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Product line02
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP-asiakirjan tuotenimiOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Sisältää paristotNo
Sumutuskulma [°]60 °
SumutuskuvioPuolikiinteä
sumutuskuvion merkintäB
Suodattimen tyyppiEi ole
TuoteryhmäÖljysuuttimet
TuotetyyppiOD B
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.026 Kilogram
Nettopaino0.025 Kilogram
Määrä0.026 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702425058530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm