Öljysuuttimet, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Puolikiinteä
030B0235
10.00GAL 80B OD
030B0235
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| CEN | Ei |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kapasiteetti [kg/h] | 37.66 kg/h |
| Kapasiteetti [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapasiteetti [USgal/h] | 10.00 gal/h |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | 10.00GAL 80B OD |
| LE tippumisenestoventtiili | Ei |
| Määrä/pakkaustapa | 10 kpl |
| Määrityspiste [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Määrityspiste [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Materiaalin tyyppi | Messinki |
| Material Description | OD SUUTIN 10,00 GAL 80 AST B |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Muoto | Kartiomainen |
| Pakkaustapa | Teollisuuspakkaus |
| Product line | 02 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Sisältää paristot | No |
| Sumutuskulma [°] | 80 ° |
| Sumutuskuvio | Puolikiinteä |
| sumutuskuvion merkintä | B |
| Suodatinluokka [µm] | 140 |
| Suodattimen tyyppi | Monel-sihti |
| Tuoteryhmä | Öljysuuttimet |
| Tuotetyyppi | OD B |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.034 Kilogram |
| Nettopaino | 0.033 Kilogram |
| Määrä | 0.024 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425012259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |